AFE44S30EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
AFE44S30EVM
AFE4430 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO + SPI 搭載統合型 AFE 評価基板
AFE44S30EVM
概要
AFE44S30 評価基板 (EVM) は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE44S30 デバイスを評価するためのプラットフォームです。AFE44S30 は、8 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 個のフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、128 サンプル対応の FIFO に格納することもできます。この FIFO の深度 (レベル数、段数) はプログラマブルです。FIFO の深度を分割し、格納する必要のある複数の位相に対応させることも可能です。シリアル ペリフェラル インタフェース (SPI) を使用して FIFO を読み取ることができます。
また、AFE44S30 が搭載しているフル統合型 LED ドライバは、8 ビットの電流制御機能を採用しています。このデバイスへのクロック供給源として、外部クロックまたは内部発振器を使用できます。このデバイスは、SPI を使用して外部ホスト プロセッサとの通信を実施します。
AFE44S30EVM の目的は、AFE44S30 デバイスに関連する評価およびシステム開発活動を促進することです。
特長
- 評価モードでは最大 1000 SPS でデータを収集
- USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
- AFE44S30 のすべてのレジスタへのアクセス
- USB ベースのファームウェア アップグレード オプション
- AFE44S30 評価基板
- ドーターボード (MHR041)
- 3 フィート USB A オス + マイクロ B オス ケーブル (3025010-03)
- HRM SpO2 ケーブル
購入と開発の開始
評価ボード
AFE44S30EVM — AFE4430 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO + SPI 搭載統合型 AFE 評価基板
AFE44S30EVM — AFE4430 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO + SPI 搭載統合型 AFE 評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | AFE44S30EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/05/06 |