AFE4460EVM

AFE4460 高 SNR、超低消費電力、統合型アナログ フロント エンド (AFE) の評価基板

概要

AFE4460 評価基板 (EVM) は、心拍モニタや末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE4460 を評価するためのプラットフォームです。

AFE4460 は、最大 32 個のスイッチング LED (発光ダイオード) と最大 4 個のフォトダイオード (PD) をサポートします。この AFE は 2 個の LED ドライバを搭載しており、それぞれに 8 ビットの電流制御機能があります。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック レンジの広い送受信回路を搭載しています。最大 16 個の信号位相セットを定義できます。各位相セットに、LED と周辺位相の組み合わせを格納します。レシーバ入力側に位置する、ノイズ オフセットの小さい D/Aコンバータ (DAC) は、周辺光や LED 光のうち DC 成分を打ち消すために、自動的に制御することができます。各相に位置する 4 個の PD (フォトダイオード) それぞれから流れる電流を、トランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、フィルタ処理を行った後、1 個の共通 A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。この ADC の出力コードを、256 個のサンプルに対応する FIFO (先入れ先出し) ブロックに格納することもできます。この FIFO は、SPI (シリアル ペリフェラル インターフェイス) または I2C (inter-integrated circuit) インターフェイスを使用して読み出すことができます。

特長
  • 評価モードでは最大 1000 SPS でデータを収集
  • USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
  • AFE4460 のすべてのレジスタへのアクセス
  • USB ベースのファームウェア アップグレード オプション

  • AFE4460 の評価基板
  • Micro-USB ケーブル
  • 心拍モニタ (HRM) センサ ケーブル
  • センサ ボード

バイオセンシング AFE
AFE4460 ウェアラブル、光学的バイオセンサ向け、FIFO 搭載、高い SNR、超低消費電力、統合型 AFE AFE4462 光学バイオセンシング用の超小型、統合型 AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

AFE4460EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

AFE4460EVM — AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)

サポート対象の製品とハードウェア

AFE4460EVM AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE4460EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/06/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。