AFE4432EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
AFE4432EVM
AFE4432 超小型、超低消費電力、高 SNR、統合型 AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板
AFE4432EVM
概要
AFE4432 評価基板 (EVM) は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE4432 を評価するためのプラットフォームです。AFE4432 は、最大 4 個のスイッチング LED (発光ダイオード) と最大 3 個のフォトダイオード (PD) をサポートします。この AFE には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。
特長
- 評価モードでは最大 1000 SPS でデータを収集
- USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
- AFE4432 のすべてのレジスタへのアクセス
- USB ベースのファームウェア アップグレード オプション
- Micro-USB ケーブル
- センサ ボード
- 心拍モニタ (HRM) センサ ケーブル
バイオセンシング AFE
購入と開発の開始
評価ボード
AFE4432EVM — AFE4432 evaluation module for ultrasmall, ultra-low-power, high-SNR, integrated AFE
AFE4432EVM — AFE4432 evaluation module for ultrasmall, ultra-low-power, high-SNR, integrated AFE
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | AFE4432EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/08/11 |