AFE4405EVM

AFE4405 ウェアラブル光学心拍計向け、FIFO 搭載、統合型 AFE の評価基板

概要

AFE4405 は、心拍数モニタリング (HRM) や末梢血管酸素飽和度 (SpO2) 等の光学的バイオセンシングに適したアナログ フロントエンド (AFE) です。このデバイスは、3 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と 1 つのフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、240 サンプル対応の FIFO に格納することもできます。この FIFO の深度 (レベル数、段数) はプログラマブルです。FIFO の深度を分割し、格納する必要のある複数の位相に対応させることも可能です。このFIFOは、I2CまたはSPIインターフェイスを使用して読み出すことができます。この AFE は 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバも完全に統合しています。このデバイスへのクロック供給源として、外部クロックまたは内部発振器を使用できます。このデバイスは、I2C インターフェイスを使用して外部ホスト プロセッサとの通信を実施します。AFE4405EVM の目的は、AFE4405 デバイスに関連する評価およびシステム開発活動を促進することです。

特長
  • 評価モードでは最大 1000 SPS でデータを収集
  • USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとの接続
  • 使いやすい GUI により AFE4405 のすべてのレジスタにアクセス
  • USB ベースのファームウェア アップグレード オプション
バイオセンシング AFE
AFE4405 ウェアラブル光心拍モニタ / バイオセンシング向け、FIFO 搭載、超小型、統合型 AFE (アナログ フロント エンド)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

AFE4405 の設計リソースが入手可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

AFE4405EVM — AFE4405 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO 搭載統合型 AFE の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

AFE4405EVM AFE4405 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO 搭載統合型 AFE の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE4405EVM Introduction User's Guide 2016/04/13
証明書 AFE4405EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。