AFE2256EVM

AFE2256 デジタル X 線フラットパネル検出器向け 256 チャネル AFE の評価基板

概要

AFE2256EVM は、256 チャネルのアナログ フロント エンドである AFE2256 COF を評価するためのコンパクトな USB ベース評価キットです。この EVM は DAC と発電機能をオンボード搭載した自己完結型であるため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。このキットは、1 個の EVM と 2 個の独立型 COF アダプタで構成され、COF デバイスの性能を簡単に評価できるソフトウェアが付属しています。COF アダプタは取り外し可能なので、1 つの EVM セットアップを使用して複数の COF アダプタを評価できます。USB 2.0 インターフェイスにより、構成を高速でダウンロードできるほか、マイコンを介した FPGA-PC 通信が可能です。

特長
  • AFE2256 COF デバイス (外付け、取り外し可能) を迅速に評価可能
  • GUI ソフトウェアを使用すると、AFE2256 デバイスのモードと機能を簡単に制御可能
  • 3.3V および 1.8V DUT 発電機能をオンボード搭載
  • FPGA ベースのパターン生成およびデータ アクイジションの機能をオンボード搭載
  • USB 2.0 インターフェイス経由でパーソナル コンピュータと通信


2 COF アダプタ ボード
AFE2256 FPGA ボード
電源ケーブル
USB 2.0 ケーブル

デジタル X 線向け AFE
AFE2256 デジタル X 線フラットパネル検出器向け 256 チャネル アナログ フロント エンド (AFE)

 

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS75003 2 個の降圧コントローラと 1 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー マネージメント IC (PMIC)

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP38798 イネーブル搭載、800mA、20V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC9881 高精度アプリケーション向け、18 ビット、シングルチャネル、低ノイズ、電圧出力 DAC

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
LMP7731 シングル、2.9nV/sqrt(Hz)、低ノイズ、高精度、RRIO アンプ LMP7732 デュアル、2.9nV/sqrt(Hz)、低ノイズ、高精度、RRIO アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

AFE2256EVM の設計リソースが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

AFE2256EVM — AFE2256 デジタル X 線フラットパネル検出器向け 256 チャネル AFE の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

AFE2256EVM AFE2256 デジタル X 線フラットパネル検出器向け 256 チャネル AFE の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE2256EVM Introduction User's Guide 2015/11/24
証明書 AFE2256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。