AFE1256EVM

AFE1256 256 チャネルAFE、フラットパネル デジタル X 線検出器向け評価基板

概要

AFE1256EVM は、256 チャネルのアナログ フロント エンドである AFE1256 COF を評価するためのコンパクトな USB ベース評価キットです。この EVM は、DAC とパターン ジェネレータをオンボード搭載した自己完結型であるため、必要な外部機器が大幅に少なく、必要なのは電源のみです。このキットは、1 個の EVM と 1 個の独立型 COF アダプタで構成され、COF デバイスの性能を簡単に評価できるソフトウェアが付属しています。COF アダプタは取り外し可能なので、1 つの EVM セットアップを使用して複数の COF アダプタを評価できます。USB 2.0 インターフェイスにより、構成を高速でダウンロードできるほか、マイコンを介した FPGA-PC 通信が可能です。

特長
  • AFE1256 COF (外付け、取り外し可能) を特性評価
  • アナログ信号生成機能をオンボード搭載
  • 3.4V DUT 発電機能をオンボード搭載
  • FPGA ベースのパターン生成およびデータ アクイジションの機能をオンボード搭載
  • USB 2.0 インターフェイス経由でパーソナル コンピュータと通信
デジタル X 線向け AFE
AFE1256 フラットパネル デジタル X 線検出器向け、256 チャネル アナログ フロント エンド (AFE)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

AFE1256 設計リソースが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

AFE1256EVM — AFE1256 評価モジュール、フラットパネルデジタル X 線検出器の 256 チャネル、アナログ・フロント・エンド用

サポート対象の製品とハードウェア

AFE1256EVM AFE1256 評価モジュール、フラットパネルデジタル X 線検出器の 256 チャネル、アナログ・フロント・エンド用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE1256COF EVM Introduction User Guide 2013/11/05
証明書 AFE1256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。