AFE10004EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
AFE10004EVM
AFE10004 EEPROM 搭載、4 チャネル パワー アンプ モニタおよびコントローラの評価基板
AFE10004EVM
概要
AFE10004 評価基板 (EVM) は、AFE10004 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AFE10004 は、6 チャネル、13 ビット、バッファ付き電圧出力の D/A コンバータ (DAC) であり、専用の出力ピンを割り当てた複数の高速アナログ スイッチを搭載しており、2 個の DAC チャネルの間で高速な切り替えを実行できます。この DAC には静電容量性の大負荷を駆動する能力があり、構成可能な電流制限機能も搭載しています。加えて、AFE10004 は 4 個の参照テーブルを採用しており、複数の出力の温度補償に使用できます。
特長
- EEPROM の参照テーブルを内蔵
- ローカルとリモートの温度センサを内蔵
- アナログ出力スイッチ
- 大電流による駆動能力と静電容量性負荷の安定性
- 2.5V の内部リファレンス
統合型高精度 ADC と DAC
購入と開発の開始
評価ボード
AFE10004EVM — AFE10004 EEPROM 搭載、4 チャネル・パワー・アンプ・モニタおよびコントローラの評価基板
AFE10004EVM — AFE10004 EEPROM 搭載、4 チャネル・パワー・アンプ・モニタおよびコントローラの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE10004EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/06/06 |