ADS8365M-EVM
ADS8365M 評価モジュール
ADS8365M-EVM
概要
The ADS8365M-EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS8365 analog-to-digital converter (ADC). This high-resolution, 16 bit, parallel analog-to-digital, 250 kHz, SAR device, can be configured as a single or fully differential, pseudo-bipolar input. The EVM uses a INA159 amplifier (selected for its low noise), configured to allow the ADS8365 to operate at optimized performance to meet data sheet specifications.
特長
- Full-featured evaluation board for the ADS8365, 250 kHz, 16 bit, 6 channel, simultaneous-sampling, analog-to-digital converter
- Analog inputs can be configured as single-ended or differential
- Modular design allows direct connection to various DSP platforms through the 5-6K and HPA-MCU interface boards
- The ADS8365M-EVM can use its internal reference by using jumper W3 on the board
- Onboard input and output digital buffer connectors are available on the EVM
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS8365M-EVM
— ADS8365M 評価基板
ADS8365M-EVM
—
ADS8365M 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS8364/65M EVM User's Guide | 2006/09/07 | |||
| 証明書 | ADS8365M-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |