ADS7881EVM

ADS7881 評価基板

概要

The ADS7881EVM is designed for the prototyping and evaluation of the ADS7881 analog-to-digital converter (ADC). This 12-bit, 4MSPS, ADC includes a pseudo-differential input for true bi-polar inputs. The EVM uses a low noise THS4031 inverting gain of one, buffer amplifier. This allows the ADS7881 to operate at optimum performance to meet data sheet specifications. The EVM also contains on board and off board reference voltages that can be selected through jumper settings.

特長
  • Full-featured evaluation board for the high-speed SAR type ADS7881 (12-bit 4 MSPS) single channel, parallel interface, Analog to Digital Converter
  • Onboard signal conditioning
  • Onboard precision voltage reference
  • Onboard input and output digital buffer
  • On board decoding for stacking multiple EVMs
高精度 ADC
ADS7881 基準電圧内蔵、2.7V ~ 5.25V デジタル、5V アナログ、12 ビット、4MSPS、パラレル ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS7881EVM — ADS7881 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS7881EVM ADS7881 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS7881EVM, ADS7891EVM Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/05
証明書 ADS7881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Interfacing the ADS7881 to TMS320C6713 DSP 2005/06/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。