詳細リクエスト
ADS52J65EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
ADS52J65 の評価基板 (EVM) は、ADS52J65 デバイスとその機能を評価するためのプラットフォームです。ADS52J65 は、低消費電力で動作し、2Vpp のフルスケール入力で非常に優れた信号対雑音比 (SNR) を実現する設計を採用しています。このデバイスは、分周デシメーション フィルタを使用するデジタル I/Q 復調器など、高度なデジタル機能を搭載しています。各チャネルから受け取った A/D コンバータ (ADC) のデータを、8b/10b 方式で符号化し、JESD204B 規格に従う CML (電流モード ロジック) を使用して SerDes (シリアライザ / デシリアライザ) データ ストリームの形式で送信します。
ADS52J65EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご注文
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | ADS52J65EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |