ADS5231EVM
ADS5231 デュアルチャネル、12 ビット、40MSPS、A/D コンバータの評価基板
ADS5231EVM
概要
ADS5231EVM は、複数の CMOS 出力採用、デュアル、12 ビット、40MSPS の A/D コンバータである ADS5231 の性能を評価するための使いやすい設計を採用しています。ADS5231EVM を、ADC デジタル・キャプチャ・カードである TSW1100 と組み合わせると、デバイスの性能を迅速に評価できます。
特長
- ADS5231 の簡単なテスト
- シングルエンドのトランス結合型入力
- THS4503 アンプの入力パス
- 内部リファレンス生成、または OPA2227 を使用した外部リファレンス生成
- SN74AVC16244 を活用した複数のフル・バッファ出力
- TSW1100 と互換
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
詳細はこちら
- 評価ボード ADS5231EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
ADS5231EVM — ADS5231 評価モジュール
ADS5231EVM — ADS5231 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | ADS5231EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |