ADS117XSW-LINUX

ADS117x 向け Linux ドライバ

ADS117XSW-LINUX

概要

The Linux driver supports the ADS117x family of Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 16-Bit Analog-to-Digital Converters. The Linux driver supports communication through the SPI bus and interfaces with the Linux DAPM (Dynamic Audio Power Management for Portable Devices) class.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • ads1174
  • ads1178

 

Linux Source Files

The files associated with this device are:

  1. sound/soc/codecs/ads117x.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,ads117x.txt

Source Files

sound/soc/codecs/ads117x.c

Linux Device Tree Documenation

Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,ads117x.txt

 

Enabling Driver Support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or "make nconfig")

Menuconfig Location

Symbol: SND_SOC_ADS117X [=y]Type  : tristate  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:348  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y]

Fixes and Code Enhancements

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。