ADC3140EVM-PDK

TLV320ADC3140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板

ADC3140EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADC3140EVM-PDK は、ユーザーが TLV320ADC3140 デバイスの各種機能をテストするために使用できる評価基板 (EVM) です。この製品は、 クワッド チャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。TLV320ADC3140 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションを意図しています。ADC3140EVM-PDK は、(キットに付属する) AC-MB と組み合わせます。AC-MB はフレキシブルなマザーボードであり、この評価基板に対して電力、制御信号、デジタル オーディオ データを供給します。

特長
  • TLV320ADC3140 向けの包括的なパフォーマンス デモ キット (PDK)
  • 高性能オーディオ ADC:106dB ダイナミック レンジ
  • 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
  • PurePath™ Console ソフトウェア プラットフォーム (PUREPATHCONSOLE) を使用して、評価とデモを簡単に実行可能

  • ADC3140EVM-PDK 評価基板
  • オーディオ コンバータ マザーボード(AC-MB)

オーディオ ADC
PCMD3180 8 チャネル、PDM (パルス密度変調) 入力から TDM (時分割多重) または I²S 出力へのコンバータ TLV320ADC3140 106dB SNR を実現した、クワッド チャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC3140EVM-PDK — TLV320ADC3140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC3140EVM-PDK TLV320ADC3140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADCx140EVM-PDK User's Guide 2019/05/10
証明書 ADC3140EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/05/13

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。