ADC121C021EVM
ADC121C021 評価モジュール
ADC121C021EVM
概要
The ADC121C021EVM is a demonstration kit for the ADC121C021, a 12-bit, 1-channel, 188.9ksps, 2-wire interface SAR analog-to-digital converter. The EVM allows users to evaluate the operation and performance of the ADC121C021 data converter. The board contains an external analog temperature sensor, LMT84, allows users to quickly evaluate the ADC. The EVM features a small size layout that directly connects onto the MSP430F5529 LaunchPad board
Note: The ADC121C021EVM can also be used to evaluate the ADC121C027
特長
- On-board analog temperature sensor, LMT84, for quick reading
- LaunchPad booster pack
- Power by USB
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADC121C021EVM — ADC121C021 評価モジュール
ADC121C021EVM — ADC121C021 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC121C021EVM Booster Pack User’s Guide | 2014/09/30 | |||
| 証明書 | ADC121C021EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |