ADC-RTD-CONFIG-CALC

Resistance temperature detector (RTD) configuration calculator for precision ADCs (高精度 ADC 向け、抵抗性温度デ

ADC-RTD-CONFIG-CALC

ダウンロード

概要

この抵抗性温度ディテクタ (RTD) 構成カリキュレータは、Microsoft® Excel ベースのツールであり、開発ユーザーが何らかの RTD アプリケーションに適したシステム・ソリューションを識別するのに役立ちます。デフォルトで表示されるのは、2 線式、3 線式、4 線式の各 RTD 構成のほか、ハイサイドまたはローサイドのリファレンス抵抗と、3 線式 RTD に対応する 1 つまたは 2 つの内蔵 D/A コンバータ (IDAC) 電流源に関する複数のオプションです。

さらに、このカリキュレータは多様な種類の RTD と高精度 A/D コンバータ (ADC) をサポートしています。このカリキュレータを使用して、各構成のリファレンス電圧とバイアス抵抗の値、IDAC 電流、ゲインの設定を選択します。さらに、このカリキュレータは合計誤差の 1 次近似値を提示するので、開発ユーザーはシステム内で最大の誤差発生源を識別することができます。

特長
  • 最大 5 種類の RTD 構成に対応するシステム・パラメータを決定します
  • 内蔵アルゴリズムは、リファレンス抵抗とバイアス抵抗の値を最適化します (マクロを有効にする必要があります)
  • RTD 測定で一般的に使用されるいずれかの高精度 ADC を採用してシステムを構成します
  • 2 線式、3 線式、4 線式の各 RTD や、ハイサイドとローサイドの各リファレンス抵抗をサポート
  • Pt (白金)、Ni (ニッケル)、Cu (銅)、NiFe (鉄ニッケル合金) など、さまざまな種類の RTD から選択可能
  • キャリブレーション前とキャリブレーション後の 1 次誤差の近似処理
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. calculator.zip ファイルをダウンロードします
  2. ファイルを展開し、カリキュレータを起動します
  3. 「Instructions」 (手順) タブでカリキュレータの使用方法を確認します
  4. マクロを有効にします (該当する場合)

ダウンロード

計算ツール

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS1120 PGA、VREF、2x IDAC、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型サイズのデルタ シグマ ADC ADS112C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS112U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS114S06 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S06B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS1220 PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC ADS122C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS122U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS124S06 PGA と電圧リファレンス搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS124S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS125H01 低ノイズ PGA 搭載、±20V 入力対応、24 ビット、40kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC ADS125H02 ±20V 入力対応、PGA、複数の IDAC、複数の GPIO、VREF 搭載の 24 ビット、40kSPS、2 チャネル デルタ シグマ ADC ADS1260 PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ シグマ ADC ADS1261 PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ ADC
ダウンロードオプション

ADC-RTD-CONFIG-CALC RTD Configuration Calculator for Precision ADCs

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2023/03/12
製品
高精度 ADC
ADS1120 PGA、VREF、2x IDAC、SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型サイズのデルタ シグマ ADC ADS112C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS112U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 16 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS114S06 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S06B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS114S08B PGA と電圧リファレンス搭載、低コスト アプリケーション向け、16 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS1220 PGA と VREF と SPI と 2 個の IDAC 搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC ADS122C04 PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS122U04 PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC ADS124S06 PGA と電圧リファレンス搭載、高精度センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、6 チャネル デルタ シグマ ADC ADS124S08 PGA と電圧リファレンス搭載、センサ測定向け、24 ビット、4kSPS、12 チャネル デルタ シグマ ADC ADS125H01 低ノイズ PGA 搭載、±20V 入力対応、24 ビット、40kSPS、1 チャネル デルタ シグマ ADC ADS125H02 ±20V 入力対応、PGA、複数の IDAC、複数の GPIO、VREF 搭載の 24 ビット、40kSPS、2 チャネル デルタ シグマ ADC ADS1260 PGA、VREF、IDAC を搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、5 チャネルのデルタ シグマ ADC ADS1261 PGA、VREF、IDAC、AC 励起搭載、ファクトリ オートメーション向け、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ ADC

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbar021 or www.ti.com/lit/xx/sbar021b/sbar021b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAR021. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート A Basic Guide to RTD Measurements (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/29
アプリケーション・ノート RTD Wire-Break Detection Using Precision Delta-Sigma ADCs PDF | HTML 2021/02/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。