2N7001TEVM
単方向変換デバイス向け 2N7001T 評価基板
2N7001TEVM
概要
この評価基板は、単方向変換デバイスである 2N7001T をサポートする設計を採用しています。2N7001T は 1.8V ~ 3.6V で動作し、最大 12mA という高いドライブ能力を備えています。
特長
- 高速 SMB コネクタを搭載
- 各ヘッダ ピンには GND ポートがあり、高速測定をサポート
- 高速接続向けに最適化されたレイアウト
電圧レベル シフタ
購入と開発の開始
評価ボード
2N7001TEVM — 単方向変換デバイス向け 2N7001T 評価モジュール
2N7001TEVM — 単方向変換デバイス向け 2N7001T 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | 2N7001T Evaluation Module | 2018/03/01 | |||
証明書 | 2N7001TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |