Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPSM63610-DESIGN-CALC

TPSM63610 power module quickstart design tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 10/01/2024
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM63608 — Módulo de potencia de alta densidad de 36 V de entrada, 1 V a 20 V de salida y 6 A en un paquete pla TPSM63610 — Módulo de alimentación de 8 A de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 20 V, QFN HotRod™ m TPSM63610E — Módulo de alimentación de alta densidad, entrada de 36 V, salida de 1 V a 20 V y 8 A

Información de la versión

TPSM63610 Quick Start Tool