Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS54620DESIGN-CALC

TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 14/10/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54218 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 2 A TPS54318 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 3 A TPS54319 — Convertidor reductor sincrónico SWIFT™ de 2.95V a 6V dentrada, 3A y 2MHz en paquete QFN de 3 x 3 mm TPS54320 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y 3 A TPS54418 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 4 A TPS54521 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 17 V y 5 A TPS54618 — Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 6 A TPS54620 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A TPS54622 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A con límite de corriente Hiccup TPS54821 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A con límite de corriente Hiccup TPS56921 — Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 9 A, con control VID
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54418EVM-375 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 4 A, entrada de 3.3 V y salida de 1.8 V TPS54418 TPS54620EVM-374 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 6 A y 8 V a 17 V TPS54620

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc219 or www.ti.com/lit/xx/slvc219e/slvc219e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC219. Please update any bookmarks accordingly.