Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
TPS4812-Q1-CALC
TPS4812-Q1 design calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: VERSION-2
Fecha de publicación: 12/12/2025
Productos
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS1212-Q1
—
Controlador de lado alto de 74 V de bajo Iq para uso automotriz con control de corriente bidireccion
TPS1214-Q1
—
Controlador automotriz de interruptor de lado alto de 74 V con baja IQ, baja potencia, activación de
TPS4812-Q1
—
Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS1214Q1EVM
—
Módulo de evaluación TPS1214-Q1
TPS4812Q1EVM
—
Módulo de evaluación TPS48120QRGERQ1 para controlador inteligente de lado alto
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS4812-Q1, TPS1212-Q1, or TPS1214-Q1 controllers.
- Adding Version 1 of the TPS4812-Q1-CALC too.