Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS2X7XX-SCHEMATIC-CHECKLIST

Schematic checklist for TPS2X7XX USB-PD devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 21/07/2026

Schematic checklist for USB-PD controllers

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de suministro de potencia USB-C
TPS25730 — Controlador USB de tipo C® y USB Power Delivery (PD) solo receptor sin necesidad de desarrollo de fi TPS25730A — Controlador USB-C y PD TPS25730A con interruptores de potencia integrados para aplic. de energía TPS25751 — Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable TPS25751A — Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y fuente de alimentación programable TPS26750 — Controlador USB tipo C® y USB Power Delivery (PD) 3.2, soporte de rango de potencia extend. de 240 W TPS26750A — Controlador TPS26750A USB-C Power Delivery 3.2 con rango de potencia ampliado de 240 W
IC de protección de puertos USB
TPD4S480 — Protector de puerto USB tipo C™ EPR de 48 V con sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección co
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS25730EVM — Módulo de evaluación TPS25730 TPS25751EVM — Módulo de evaluación TPS25751 TPS26750EVM — Módulo de evaluación TPS26750

Información de la versión

Schematic checklist for TPS25751(A), TPS26750(A), and TPS25730(A) USB-PD controllers