Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS281C100EVM-HW-FILES

TPS281C100EVM-HW-FILES

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 14/12/2023

Altium design/model files for TPS281C100EVM schematic/layout

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Interruptores de lado alto
TPS281C100 — Interruptor de lado alto de un solo canal de 6 V a 60 V, 100 mΩ y 4.5 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS281C100EVM — Módulo de evaluación TPS281C100

Información de la versión

This hardware package contains the Altium board/model files for both the schematic and layout of the TPS281C100EVM evaluation board.