Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS274C65-HEADER

C source header file for TPS274C65 register map

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 11/04/2023

C header file for TPS274C65 register map

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Interruptores de lado alto
TPS274C65 — Conmutador de lado alto de 12 V a 36 V y 65 mΩ de cuatro canales con interfaz SPI y ADC integrado
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS274C65EVM — Módulo de evaluación TPS274C65 para interruptor de lado alto de 65 mΩ de resistencia ON de 4 canales TPS274C65USBEVM — Módulo de evaluación TPS274C65 para interruptor de lado alto con USB de 65 mΩ de resistencia de acti

Información de la versión

  • Initial release of header file