Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPS1200-Q1-CALC

TPS1200-Q1 design calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: VERSION2
Fecha de publicación: 5/05/2025
Productos
Controladores de interruptores del lado de la alimentación
TPS1200-Q1 — Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 45 V con protección y diagnóstico para automoc TPS4800-Q1 — Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 100 V con protección y diagnóstico para automo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS4800Q1EVM — Módulo de evaluación TPS4800-Q1

Documentación

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

Información de la versión

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.

Novedades

  • Adding Version 2 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
  • Updated ISCP final calculation to include +19 not +10
  • Updated ISCP final accuracy to be 20% following VSCP value of data sheet