Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TMAG5273-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE

Example Code for the TMAG5273EVM connected to the LP-MSPM01306

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 19/12/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Low-power MCUs
MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
Sensores de posición lineal y angular multieje
TMAG5273 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz TMAG5273EVM — Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz

Información de la versión

Example Code for the TMAG5273EVM connected to the LP-MSPM01306

Novedades

  • Fixed some warnings
  • Fixed linking error caused by old SDK/Sysconfig version