Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR

TI Magnetic sensing simulation tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 31/10/2023
Productos
Retenedores e interruptores de efecto Hall
DRV5011 — Cierre de efecto Hall de pequeño tamaño (disponible en WCSP y X2SON), baja tensión (hasta 5.5 V)< DRV5012 — Cierre de efecto Hall de baja potencia (hasta 3.3 µA) y baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5013 — Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz) DRV5013-Q1 — Cierre de efecto Hall de alta tensión para automación (hasta 38 V), alto ancho de banda (30 kHz) DRV5015 — Cierre de efecto Hall de alta sensibilidad (±2 mT), baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5015-Q1 — Cierre de efecto Hall de alta sensibilidad (±2 mT) y baja tensión (hasta 5.5 V) para automoción DRV5021 — Interruptor unipolar de bajo voltaje (hasta 5.5 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz) DRV5021-Q1 — Interruptor unipolar de efecto Hall de 2.5 V a 5.5 V para automoción DRV5023 — Interruptor unipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz) DRV5023-Q1 — Interruptor unipolar de efecto Hall de 2.7 V a 38 V para automoción DRV5032 — Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V) DRV5033 — Interruptor omnipolar de alto voltaje (hasta 38 V), ancho de banda alto (hasta 30 kHz) DRV5033-Q1 — Interruptor omnipolar de efecto Hall de 2.7 V a 38 V para automoción TMAG5013 — Cierre de efecto Hall de precisión y alta tensión (28 V) con resistencia ESD mejorada TMAG5110 — Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble TMAG5110-Q1 — Bloqueo automotriz de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble TMAG5111 — Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble, con salidas de velocidad y dirección TMAG5111-Q1 — Bloqueo automotriz de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble, con salidas de velocidad y TMAG5115 — Cierre de efecto Hall de alta velocidad con baja fluctuación (respuesta rápida) TMAG5123 — Interruptor de alta tensión (hasta 38 V), en plano y de alta precisión TMAG5123-Q1 — Interruptor automotriz de alta tensión, en plano y de alta precisión TMAG5124 — Interruptor de dos cables (salida de corriente), de alta tensión (hasta 38 V), de alta precisión par TMAG5124-Q1 — Interruptor automotriz de dos cables, de alta tensión (hasta 38 V), de alta precisión TMAG5131-Q1 — Interruptor automotriz de efecto Hall de baja potencia (10 Hz, 1 µA) y baja tensión (hasta 1.65 V) TMAG5133 — Interruptor de efecto Hall en plano de baja tolerancia y alta sensibilidad TMAG5134 — Interruptor de efecto Hall en plano de baja tolerancia y alta sensibilidad TMAG5213 — Pestillo de efecto Hall de alto ancho de banda (30 kHz) y alta tensión (26 V) para aplicaciones de b TMAG5230 — Interruptor de efecto Hall de alto rendimiento y tamaño pequeño (WCSP) TMAG5231 — Interruptor de efecto Hall de baja potencia y baja tensión (1.65 V a 5.5 V) TMAG5233 — Interruptor de efecto Hall en plano (eje X) TMAG5328 — Interruptor de efecto Hall con resistencia ajustable, de baja potencia
Sensores de posición lineal y angular multieje
TMAG3001 — Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en encapsulado a nivel d TMAG5170 — Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie TMAG5170-Q1 — Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie para automoció TMAG5170D-Q1 — Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión y doble bobina con interfaz SPI para la industria TMAG5173-Q1 — Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión para automoción con interfaz I²C TMAG5273 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C TMAG6180-Q1 — Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360° TMAG6181-Q1 — Sensor angular AMR analógico de alta precisión automotriz con contador de vueltas integrado TMAG6184 — Sensor analógico ángulo de alcance de 360°, alta precisión, acondicionador de señal, ganancia fija
Sensores lineales de efecto Hall
DRV5053 — Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V) DRV5053-Q1 — Sensor de efecto Hall lineal de alta tensión (hasta 38 V) para automoción DRV5055 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica DRV5055-Q1 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal con salida analógica automotriz DRV5056 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica DRV5056-Q1 — Sensor de efecto Hall radiométrico, lineal unipolar con salida analógica para automoción DRV5057 — Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital DRV5057-Q1 — Sensor de efecto Hall lineal con salida PWM digital para automoción TMAG5253 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un encapsulado X2SON ultra
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV5011-5012EVM — Módulo de evaluación de sensor de efecto Hall de cierre digital de potencia ultrabaja DRV5011 y DRV5 DRV5032-SOLAR-EVM — Módulo de evaluación de sensor de interruptor de efecto Hall de 1.65 V a 5.5 V de potencia ultrabaja DRV5055-5057EVM — Módulo de evaluación de sensor de efecto Hall lineal DRV5055, DRV5056 y DRV5057 DRV5055-ANGLE-EVM — Módulo de evaluación de ángulo DRV5055 DRV5055EVM — Módulo de evaluación DRV5055 HALL-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador de derivación para sensores Hall HALL-HINGE-EVM — Módulo de evaluación TMAG5231 para bisagra de efecto Hall HALL-HMI-ROCKER-EVM — Módulo de evaluación para interruptor basculante de interfaz hombre-máquina (HMI) mediante interrupt HALL-TRIGGER-EVM — Módulo de evaluación para disparador de velocidad variable de efecto Hall, sin contacto, con protecc LDC-HALL-HMI-EVM — Módulo de evaluación para el diseño de interfaces de usuario táctiles inductivas y de marcación magn TMAG3001EVM — Módulo de evaluación TMAG3001 para sensor lineal de tres ejes de efecto Hall con I²C e interruptor p TMAG3101EVM — Módulo de evaluación TMAG3101-Q1 TMAG5110-5111EVM — Módulo de evaluación TMAG511x para bloqueos de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble TMAG5115EVM — Módulo de evaluación TMAG5115 para bloqueos de efecto Hall de alta tensión, baja fluctuación y alta TMAG5123EVM — Módulo de evaluación TMAG5123 de interruptor de efecto Hall de alta precisión en plano TMAG5124EVM — Módulo de evaluación TMAG5124 de interruptor de efecto Hall de dos cables TMAG5133EVM — Módulo de evaluación TMAG5133 TMAG5134EVM — Módulo de evaluación TMAG5134 TMAG5170DEVM — Módulo de evaluación TMAG5170DEVM para sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión de doble ma TMAG5170UEVM — Módulo de evaluación TMAG5170 TMAG5173EVM — Módulo de evaluación TMAG5173-Q1 automotriz, sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión con i TMAG5233EVM — Módulo de evaluación TMAG5233 TMAG5253EVM — Módulo de evaluación TMAG5253 para sensor con efecto Hall lineal de baja potencia TMAG5273EVM — Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz TMAG5328EVM — Módulo de evaluación TMAG5328 para interruptor de efecto Hall, con resistencia ajustable, de baja po TMAG6180-6181EVM — Módulo de evaluación TMAG6180 y TMAG6181 con salidas analógicas diferenciales de seno y coseno

Información de la versión

  • Original Release