Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK

TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 8.30.00.05
Fecha de publicación: 25/08/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1311P3 — Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1312PSIP — Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R — MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB CC1312R7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 — MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB S
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2651P3 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3SIPA — Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652PSIP — Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 — MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB — MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP — Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2674P10 — MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 — Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC1311P3 — Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz LP-CC1312R7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB — Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de LP-EM-CC1314R10 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC1354P10 — Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 — Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC1352P7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC2651P3 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de LP-CC2652R7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP — Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ LP-EM-CC1312PSIP — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312PSIP para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™

Información de la versión

TI 15.4-Stack is an IEEE 802.15.4-based software stack part of the SimpleLink Low Power F2 SDK that supports a Star network topology for wireless applications. TI 15.4-Stack provides a complete end-to-end wireless application development solution to reduce time and cost of getting your product to market.

Novedades

  • Add CC13x2x7 Support to the Serial Boot Loader
  • CC13xx-sbl application supports CC13X4 LP devices
  • Add support for MCUboot images to the 15.4 Linux Gateway