Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SNSR-DUAL-ADC-EVM-FW

SNSR-DUAL-ADC-EVM Firmware source code

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 21/01/2026
Productos
ADC de precisión
ADS122S14 — ADC delta-sigma de 24 bits y 64 kSPS de ocho canales con PGA, VREF, dos IDAC y SPI
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010982 — Plataforma de transmisor de campo, diseño de referencia de interfaz con suministro bucle 4mA a 20mA
Placa de evaluación
SNSR-DUAL-ADC-EVM — Módulo de evaluación ADS122S14 y MSPM0G1507

Información de la versión

Software is available on github.com