Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN

SimpleLink™ software development kit (SDK) Wi-Fi® plug-in

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 4.20.00.10
Fecha de publicación: 8/07/2020

Windows Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

Suma de comprobación SHA-256

macOS Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

Suma de comprobación SHA-256

Linux Installer for SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM MSP432E411Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, TFT LCD, 1MB Flash y 256 KB RAM
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2642R — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2652R — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35
Productos Wi-Fi
CC3120 — Módulo de procesador de red SimpleLink™ Wi-Fi® con solución de Internet de las cosas para aplicacion CC3120MOD — Módulo procesador red SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ para disp. de Internet de las cosas 6 TLS/SSL CC3130 — Procesador de red Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M3 con coexistencia, WPA3, 16 sockets TLS CC3135 — Procesador de red inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi® CC3135MOD — Módulo procesador de red inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi®
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC3120BOOST — Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 de módulo complementario BoosterPack™ MSP-EXP432E401Y — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC3135 — Procesador de red inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 de módulo complementario Boos LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard

Documentación

SimpleLink SDK Wi-Fi Plugin Users Guide

Wi-Fi Starter Pro mobile application for iOS and Android

Información de la versión

The SimpleLink™ SDK Wi-Fi Plugin is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard MSP432 platform including the MSP432P401, MSP432P4111, and MSP432E401 families, as well as on the CC26X2R family of devices. By having the ability to seamlessly and modularly add Wi-Fi functionality to an embedded system, a programmer can enable their embedded device to become a gateway to various IOT infrastructures.

Novedades

Updated and validated against v3.40.01.02 of the MSP432P4 SDK and v4.20.00.xx of the MSP432E4/CC26X2R1/CC32XX SDKs.