Seleccione una versión
SIMPLELINK-SDK-LVGL-PLUGIN
SimpleLink™ SDK LittlevGL plug-in
Windows Installer for SimpleLink SDK LVGL Plugin
Linux Installer for SimpleLink SDK LVGL Plugin
macOS Installer for SimpleLink SDK LVGL Plugin
Productos
MCU de uso general
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
Productos Wi-Fi
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
Placa de evaluación
Documentación
SimpleLink SDK LVGL Plugin Documentation Overview
Información de la versión
The SimpleLink™ SDK LVGL Plugin is a companion software package that enables advanced graphics capabilities on various SimpleLink™ MCU platforms by integrating the free and open-source 3rd party library, LittlevGL.
Novedades
- Added support for parallel display interface on MSP432E411Y-BGAEVM when using BOOSTXL-K350QVG-S1
- Added support for 3.30.xx SimpleLink SDKs and GA release of SysConfig in CCS9.2.0