Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-MSP432E4-SDK

SimpleLink MSP432E4 Ethernet MCU Software Development Kit

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 4.20.00.12
Fecha de publicación: 14/06/2020

Windows Installer for SimpleLink MSP432E4 SDK

Suma de comprobación SHA-256

macOS Installer for SimpleLink MSP432E4 SDK

Suma de comprobación SHA-256

Linux Installer for SimpleLink MSP432E4 SDK

Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de uso general
MSP432E401Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM MSP432E411Y — MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, TFT LCD, 1MB Flash y 256 KB RAM
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-EXP432E401Y — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU

Documentación

SimpleLink MSP432E4 SDK Documentation

Información de la versión

The SimpleLink MSP432E4 SDK delivers components that enable engineers to develop applications on Texas Instruments micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.