Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-LOWPOWER-ZEPHYR-SDK

Zephyr® Platform support for the SimpleLink™ Low Power family of devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V3.7.0-01.00.00-GA
Fecha de publicación: 27/07/2026
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB CC2340R5MODA — Módulo inalámbrico Bluetooth con antena integrada, flash de 512 KB y +8dBm CC2755P10 — MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera CC2755P20 — MCU multiprotocolo de 2.4 GHz con HSM en chip, Edge AI, 2 MB de flash, +20 dBm y <1 µA en espera CC2755R10 — MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<

Información de la versión

Texas Instruments Zephyr GitHub repository is the downstream fork of Zephyr and is the starting point for developers wanting to start developing Zephyr applications.

This SimpleLink™ downstream Zephyr release is production grade and will be upstreamed to the mainline Zephyr repository at a later date.


View the current versions test report: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_zephyr_sdk/3.7.0-ti-01.00.00/exports/Zephyr_test_report.html 

Novedades

  • More support on CC2340R5 and CC2755 devices: Check details here: https://github.com/TexasInstruments/simplelink-zephyr/releases/
  • Test report added to documentation: