Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK

SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 8.33.00.16
Fecha de publicación: 22/06/2026
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1311P3 — Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1311R3 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 menor a 1 GHz con Flash de 352 KB CC1312PSIP — Módulo de sistema en encapsulado (SIP) Sub-1 GHz con amplificador de potencia integrado CC1312R — MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB CC1312R7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB CC1314R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1352P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d CC1352P7 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI CC1354P10 — MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm CC1354R10 — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, comp. con EdgeAI, 1 MB mem. flash y 296 kB S
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2642R — MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2651P3 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3SIPA — Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652P — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652PSIP — Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 — MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB — MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP — Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2674P10 — MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p CC2674R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2642R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1 — Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352R1 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC1311P3 — Kit de desarrollo CC1311P3 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ Sub-1 GHz LP-CC1312R7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™ LP-CC2652RB — Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de LP-EM-CC1314R10 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1314R10 para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LP-EM-CC1354P10 — Kit de desarrollo CC1354P10 LaunchPad™ para microcontrolador inalámbrico SimpleLink™ inferior a 1 GH
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1352P — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC26X2R1 — Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC1352P7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LP-CC2651P3 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651R3SIPA — CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP — CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de LP-CC2652R7 — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP — Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™ LP-EM-CC1312PSIP — Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312PSIP para MCU inalámbrico sub-1 GHz SimpleLink™ LPSTK-CC1352R — Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico

Información de la versión

The SimpleLink™ Low Power F2 Software Development Kit (SDK), formerly known as the CC13xx and CC26xx SDK, delivers components that enable engineers to develop applications on the Texas Instruments SimpleLink CC13xx and CC26xx family of wireless microcontrollers (MCUs). This software toolkit provides a cohesive and consistent software experience for all SimpleLink CC13xx and CC26xx wireless MCU users by packaging essential software components, such as a Bluetooth® Low Energy (LE) protocol stack supporting Bluetooth 5.2, Zigbee 3.0 compliant protocol suite, RF-Proprietary examples, TI 15.4 Stack, TI Wi-SUN FAN Stack, Amazon Sidewalk examples, as well as the TI-RTOS7 and FreeRTOS kernels and TI Drivers in one easy-to-use software package along with example applications and documentation. In addition, the Dynamic Multi-Protocol Manager (DMM) software component enables multiprotocol development on a single SimpleLink wireless MCU.

The SimpleLink MCU portfolio offers a single development environment that delivers flexible hardware, software, and tool options for customers developing wired and wireless applications. With 100 percent code reuse across host MCUs, Wi-Fi™, Bluetooth Low Energy, Sub-1GHz devices and more, choose the MCU or connectivity standard that fits your design. A one-time investment with the SimpleLink software development kit allows you to reuse often, opening the door to create unlimited applications. For more information, visi www.ti.com/simplelink.

This is version 8.33.00.16 of the SimpleLink Low Power F2 SDK. This SDK is also available on GitHub at https://github.com/TexasInstruments/simplelink-lowpower-f2-sdk

Novedades

  • This version only contains updates for TI Wi-SUN Stack. Other components remain the same as in SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK version 8.31.00.11.
  • MQTT over TCP is now implemented and available through the ns_node_mqtt (router node) and rcp_lmac (border router) examples.
  • OpenCSMP is a protocol stack developed by Cisco for industrial IOT. CC1312R7, CC1352P7, CC1354P10 and CC1314R10 now support OpenCSMP. Please see the csmp_client example.