Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-CC32XX-SDK

SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 7.10.00.13
Fecha de publicación: 24/04/2023

Link to Radio Tool for SimpleLink CC32XX SDK and SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-In

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos Wi-Fi
CC3220MOD — Módulo inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® CC3220MODA — Módulo inalámbrico con antena para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® CC3220R — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 6 TLS/SSL y RAM de 256 kB CC3220S — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB CC3220SF — MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k CC3230S — MCU Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 con 256KB RAM, coexistencia, WPA3, 16 sockets TLS, arranque seg CC3230SF — MCU Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 con 256KB RAM y 1MB de XIP flash, coex, WPA3, 16 sockets TLS, a CC3235MODAS — Solución de módulo de antena inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ CC3235MODASF — Solución de módulo de antena inalámbrica de doble banda SimpleLink™ WI-Fi CERTIFIED™ con 1 MB de XIP CC3235MODS — Módulo inalámbrico de doble banda para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con 256KB RAM CC3235MODSF — Módulo inalámbrico de doble banda para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB CC3235S — MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® con RAM de 256 kB CC3235SF — MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC3220S-LAUNCHXL — Kit de desarrollo CC3220S LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ CC3220SF-LAUNCHXL — Kit de desarrollo CC3220SF LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHCC3235MOD — Kit de desarrollo de LaunchPad™ SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LAUNCHXL-CC3235S — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF — Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™

Información de la versión

Click on the links in the table above to download. The SimpleLink Wi-Fi SDK delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi micro-controller devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

Novedades

  • Added support for TLS 1.3 using mBed TLS v 3.x.x
  • Added new MQTT example with TLS 1.3
  • Bug fixes