Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SBC-MCU-POWER-DESIGN
Matriz interactiva de compatibilidad de potencia para dispositivos de protocolo de bus y MCU de TI
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 26/01/2026
Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs
Productos
Chips base del sistema (SBC)
TCAN11623-Q1
—
Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 3.3 V, 70 mA, de calidad automotriz
TCAN11625-Q1
—
Transceptor CAN-FD con alimentación integrada de 5 V y LDO 5 V, 100 mA, de calidad automotriz
TCAN1164-Q1
—
Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz
TCAN1167-Q1
—
Chip básico del sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia de calidad automotriz
TCAN2410-Q1
—
Chip básico del sistema (SBC) CAN automotriz con FD y regulador buck
TCAN2411-Q1
—
Chip básico de sistema (SBC) CAN FD automotriz con red parcial y regulador buck
TCAN2450-Q1
—
Chip básico del sistema (SBC) con regulador buck capaz de mejorar la señal (SIC) CAN FD automotriz
TCAN2451-Q1
—
Chip de base de sistema (SBC) SIC CAN FD con regulador buck y red parcial para automoción
TCAN2845-Q1
—
Chip de base de sistema (SBC) CAN FD automotriz con conexión parcial a red
TCAN2847-Q1
—
Chip base de sistema (SBC) CAN FD y LIN automotriz con conexión parcial a red
TCAN2855-Q1
—
Chip de base de sistema (SBC) CAN FD SIC automotriz con conexión parcial a red
TCAN2857-Q1
—
Chip automotriz básico del sistema CAN FD y LIN (SBC) con conexión a red parcial
TCAN4550
—
Controlador CAN FD con transceptor integrado
TCAN4550-Q1
—
Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz
TLIN1028-Q1
—
Transceptor de red de interconexión local (LIN) con regulador de tensión integrado para automoción
TLIN1431-Q1
—
SBC LIN de automoción para sistemas de 12 V con VREG y vigilancia integrados
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TCAN1162EVM
—
TCAN1162 Transceptor CAN con pin de ACTIVACIÓN y módulo de evaluación LDO integrado
TCAN1167EVM
—
Módulo de evaluación TCAN1167-Q1 para chip base de sistema CAN FD con salida LDO y vigilancia
TCAN24XXEVM
—
Módulo de evaluación TCAN24xx
TCAN284XEVM
—
Módulo de evaluación TCAN284x
TCAN4550EVM
—
TCAN4550-Q1 Controlador CAN FD con módulo de evaluación de transceptor integrado
TLIN1028EVM
—
Chip básico del sistema LIN TLIN1028 con módulo de evaluación de restablecimiento de LDO y MCU integ
TLIN1431EVM
—
Módulo de evaluación TLIN1431-Q1 con red de interconexión local (LIN) con WAKE, interruptor de lado
Interactive power compatibility matrix for TI Bus Protocol Devices and MCUs