Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

RADAR-TOOLBOX

Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 4.20.00.07
Fecha de publicación: 23/10/2026
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 — MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 — Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 — Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 — Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP — Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2188 — Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip AWR2243 — MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2544 — Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 — SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR2944P — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej AWR6443 — Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP — Sensor de radar automotriz de un solo chip, 60 a 64 GHz que integra antena en el paquete, DSP y MCU AWRL1432 — Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 — Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único AWRL6844 — Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para el s AWRL6888 — Sensor de radar mmWave autom., 57 GHz a 64 GHz, alto rend., baja potencia y chip único con 8Tx y
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 — Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 — Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP — Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2188 — Transceptor industrial de 76-81 GHz en cascada 8RX/8TX en un único chip con tec. launch-on-package IWR2243 — MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR2944 — Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de IWR6243 — MMIC de alto rendimiento industrial de 57 GHz a 64 GHz IWR6443 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 — Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP — Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL1432 — Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 — Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP — Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte IWRL6432W — Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea IWRL6432WMOD — Módulo de radar mmWave para detección de movimiento y presencia IWRL6843 — Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi IWRL6844 — Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01021 — Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina TIDEP-01024 — Dis. de ref. de detección de obstáculos c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz TIDEP-01026 — Dis. de ref. de estacionamiento autom. c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz TIDEP-01035 — Diseño de referencia de cámara de videovigilancia con radar mmWave de TI
Placa de evaluación
AWR1243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST — Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST — Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS — Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST — Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM — Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM — Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST — Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM — Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM — Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM — Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM — Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK — Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST — Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD — Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST — Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM — Módulo de evaluación AWRL6844 AWRL6888EVM — Módulo de evaluación AWRL6888 IWR1443BOOST — Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST — Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST — Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM — Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM — Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST — Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD — Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM — Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST — Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM — Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM — Módulo de evaluación IWRL6844

Información de la versión

The Radar Toolbox demonstrates the capabilities of TI's mmWave radar sensors through software demos, examples, source code and documentation. It supports the xWRx843, xWRLx432, xWRL68xx and xWR29xx families of mmWave radar devices. It is intended to be used as a companion package with the device's corresponding SDK (typically MMWAVE-SDK3, MMWAVE-MCUPLUS-SDK, MMWAVE-L-SDK-5 or MMWAVE-L-SDK-6) to demonstrate specific demos and features.

Novedades

  • New Examples: False Alarm Mitigation, Drone Altimeter, 1432 Raw Data over SPI, 6432 MPD with SPI
  • New Features: Support for AWRL6888, Demo migration to MMWAVE-L-SDK 5.5.4.2
  • Tools: Support for Camera + Radar, Area Scanner in Industrial Visualizer
  • Documentation: AWRL6888 Antenna Radiation Patterns, Getting Started Guide, Updated DCA1000 User Guide
  • Bug Fixes: None