Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
PACKET-SNIFFER-2
SmartRF Packet Sniffer 2
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.11.0
Fecha de publicación: 20/04/2025
Suma de comprobación SHA-256
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB
CC1312R
—
MCU inalámbrico Arm Cortex M4F SimpleLink™, 32 bits menor a 1 GHz con flash de 352 kB
CC1312R7
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB
CC1350
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas
CC1352P
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador d
CC1352P7
—
MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F infe a 1 GHz y 2.4 GHz, compat. EdgeAI, +20 dBm
CC1352R
—
MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640R2L
—
MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía
CC2650
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
CC2650MODA
—
Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
CC2652R
—
MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35
CC2652R7
—
MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB
CC2652RB
—
MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si
Transceptores Sub-1 GHz
CC1120
—
Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha
CC1125
—
Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC1312R1
—
Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz
LAUNCHXL-CC1350
—
Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™
LAUNCHXL-CC1352R1
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
LP-CC1312R7
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1312R7 para MCU inalámbrico multiestándar SimpleLink™
LP-CC2652RB
—
Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310
—
Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz
LAUNCHXL-CC1352P
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
LP-CC1352P7
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P7 para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™
LP-CC2652R7
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
SmartRF Packet Sniffer 2 includes software and firmware to capture and display over-the-air packets. The capture device is connected to the PC via USB. SmartRF Packet Sniffer 2 supports the CC13xx and CC26xx family of devices as capture device and uses Wireshark for packet display and filtering.
Please note that device revision C (1.1) of CC13x2/CC26x2 is no longer supported. Download SmartRF Packet Sniffer 2 v1.6.0 if you use CC13x2/CC26x2 device revision C (1.1).
- Support for CC26x2x7/CC13x2x7 devices on the LP-CC2652R7, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for Sub-1 GHz 200kbps, GFSK PHY on LAUNCHXL-CC1312R, LAUNCHXL-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352P1, LP-CC1312R7, LP-CC1352P7-1 and LP-CC1352P7-2 Launchpads
- Support for the latest Wireshark 4.4.x
- The IAR and CCS projects are compatible with SimpleLink CC13X2 and CC26X2 SDK 5.10