Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
MSPM0-ANALOG-CONFIGURATOR
Analog Configurator for MSPM0
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 18/07/2023
MSPM0 Analog Configurator in TI Gallery
Productos
Low-power MCUs
MSPM0L1105
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits
MSPM0L1106
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits
MSPM0L1116
—
Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 64KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bit
MSPM0L1117
—
Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi
MSPM0L1126
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 64 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits y COMP
MSPM0L1127
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits y COMP
MSPM0L1303
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O
MSPM0L1304
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1305
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA
MSPM0L1306
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1343
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T
MSPM0L1344
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1345
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA
MSPM0L1346
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0L1116-Q1
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ 32 MHz con dual-bank flash: 64KB, SRAM: 16KB, ADC: 12 bit y 1.68Msps, automot.
MSPM0L1117-Q1
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ 32 MHz con dual-bank flash: 128KB, SRAM: 16KB, ADC: 12 bit y 1.68Msps, automot.
MSPM0L1126-Q1
—
Automotive 32MHz Arm® Cortex®-M0+ with 64KB flash, 12KB SRAM, 12-bit ADC and COMP
MSPM0L1127-Q1
—
Automotive 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU with 128KB flash, 12KB SRAM, 12-bit ADC and COMP
MSPM0L1304-Q1
—
Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN
MSPM0L1305-Q1
—
Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico
MSPM0L1306-Q1
—
Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
MCU de uso general
MSPM0G1105
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM
MSPM0G1106
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de
MSPM0G1107
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM
MSPM0G1218
—
MCU ARM® Cortex®-M0+, 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM 32 KB, 2 ADC y 2 COMP
MSPM0G1505
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor
MSPM0G1506
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor
MSPM0G1507
—
MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor
MSPM0G1518
—
MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA
MSPM0G1519
—
MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LP-MSPM0L2228
—
Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2228
Placa de evaluación
LP-MSPM0G3218
—
MSPM0G3218 LaunchPad™ development kit evaluation module
LP-MSPM0G3507
—
Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz
LP-MSPM0G3519
—
Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519
LP-MSPM0G3708
—
MSPM0G3708 LaunchPad™ development kit
LP-MSPM0G5187
—
Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187
LP-MSPM0L1117
—
Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
LP-MSPM0L1306
—
Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
LP-MSPM0L2117
—
Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2117
The MSPM0 Analog Configurator is a graphical configuration tool designed to simplify and accelerate the design and enablement of an analog signal chain using a MSPM0 device with no traditional coding development necessary.
The tool uses an intuitive GUI to configure a signal chain using the high analog integration of MSPM0 devices, analyze and plot signals in real-time, and generate the configuration and code necessary to flash the device.
The current release only supports MSPM0L and MSPM0G production samples. See this FAQ for more information about silicon differences.
Analog Configurator supports the following features:
- Drag&drop designer tab to add analog components
- Code generation of CCS projects and SysConfig files
- Graphical plotting capability
- Support for MSPM0L and MSPM0G production samples