Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MSP-AUTO-SDK

MSP Automotive Software SDK supporting MCAL, SDL, Examples and Applications for Automotive Market.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 2.0.1.STS
Fecha de publicación: 29/10/2026

MSP AUTO SDK Package

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0G3105-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3505-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 — MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3518-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 — MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM33C321A-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M33 de 160 MHz con TrustZone®, flash de 1 MB, SRAM de 256 kB, QSPI y seguridad
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM0G3507 — Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 — Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM33C321A — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM33C321A

Información de la versión

MSP-AUTO-SDK package contains MCAL and CDD modules as per AUTOSAR architecture along with pre-build SDL library and MCAL+SDL integrated example to showcase their compatibility. These software modules are developed specific for platform hardware to enable the direct access to on-chip MCU peripherals. Thus, making the upper layer of AUTOSAR architecture independent of MCU platform hardware. These drivers are developed as per AUTOSAR version 4.3.1(except lin slave). The delivery contains source code of all drivers, EB Tresos plugin to generate configuration data, User Guide, bare-metal examples of each driver and Test Report.

Novedades

  • Unified MSP MCAL as part of the installer
  • MSPM0G350x/MSPM0G310x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE
  • MSPM0G351x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C,CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG, FEE,CRYPTO, CRC, CDD_COMP, WDG_44_IWDG
  • MSPM33C321x: Full Functional testing: ADC, CAN, CDD_DMA, CDD_I2C, CDD_UART, DIO, FLS, GPT, ICU, LIN, MCU, PORT, PWM, SPI, WDG
  • CDD_I2C Target addition for MSPM0G351x
  • Integrated SDL+MCAL example using pre-build SDL library.
  • Comprehensive User Guide and Datasheet
  • Bug Fixes (Refer Release Notes)