Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-DFP-2G-60GHZ-FW

Paquete de firmware del dispositivo (DFP) MMWave para piezas xWR6243 de segunda generación.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 06.04.01.00
Fecha de publicación: 16/07/2024

MMWAVE_DFP 06.04.01.00 installer for Windows Host

Suma de comprobación SHA-256

MMWAVE_DFP 06.04.01.00 zip package

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR6243 — MMIC de alto rendimiento industrial de 57 GHz a 64 GHz
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DCA1000EVM — Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real

Información de la versión

mmWave DFP is a device firmware package for TI's 57-64GHz xWR6243 mmWave sensor front end. The package includes firmware binaries and reference drivers to control, configure, calibrate and monitor the RF/analog and digital front-end subsystem.