Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW

MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.0.9
Fecha de publicación: 1/11/2023
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MCF8315EVM — EVM MCF8315 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET MCF8316AEVM — EVM MCF8316 para controlador de motor BLDC de 3 fases sin sensor con FOC integrado y MOSFET MCF8329EVM — Módulo de evaluación MCF8329 para controlador de compuerta BLDC trifásico con FOC sin sensor, 60 V

Información de la versión

MCx83xxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCF8315EVM, MCF8329EVM, etc.)