Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MCU-PLUS-SDK-AM62A

MCU+ SDK for AM62A – RTOS, No-RTOS

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 11.01.00.16
Fecha de publicación: 1/08/2025

MCU PLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Sistemas automotrices SoC de asistencia al conductor
AM62A1-Q1 — Procesador con ISP RGB-IR, enc/dec de video para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia para autom AM62A3-Q1 — SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7-Q1 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales
SoC de redes industriales y multimedia
AM62A3 — 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A7 — 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62A-LP — Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo

Documentación

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

GCC aarch64 cross compiler for linux

GCC aarch64 cross compiler for windows

Tool to configure SOC pinmux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Manifest of software components used with license details

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM62A MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, examples and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

Novedades

  • ECC Functional Test example for single bit errors is added
  • Updated DDR configuration from DDR configuration tool v10.30