Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MCT8316ZXEVM-MSP430FR2355-FW

Firmware de MSP430FR2355 para la interfaz gráfica de usuario (GUI) MCT8316Z

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 19/07/2024
Productos
Controladores BLDC de control integrado
MCT8316Z — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal con sensor
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MCT8316ZTEVM — Placa de evaluación de tres controladores MOSFET integrados de medio puente para control trapezoidal

Información de la versión

Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8316ZTEVM for compatability with the MCT8316Z GUI.