Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MCT8315ZEVM-MSP430FR2355-FW

MSP430FR2355 firmware for MCT8315ZEVM compatibility with MCT8315Z GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 12/12/2023
Productos
Controladores BLDC de control integrado
MCT8315Z — Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 4 A de pico, control trapezoidal con sensor
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
MCT8315ZEVM — Módulo de evaluación MCT8315Z para controlador de motor BLDC trapezoidal trifásico con sensor

Información de la versión

Firmware package for the MSP430FR2355 on the MCT8315ZEVM for compatability with the MCT8315Z GUI.