Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: A4
Fecha de publicación: 19/09/2024

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM25148 — Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja LM25148-Q1 — Controlador automotriz CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja LM5148 — Controlador reductor síncrono de modo de corriente de 3.5 V a 80 V LM5148-Q1 — Controlador CC/CC buck síncrono automotriz de 80 V con IQ ultrabaja
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25149-Q1EVM-2100 — Módulo de evaluación de controlador CC/CC reductor síncrono de 5.5 V a 36 V y IQ baja LM25149-Q1 LM5149-Q1EVM-400 — Módulo de evaluación LM5149-Q1, 72 V, baja IQ, controlador CC/CC síncrono reductor con filtro EMI ac

Información de la versión

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.