Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LM5137-LM25137-DESIGN-CALC
LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: B6
Fecha de publicación: 11/08/2025
LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM25137
—
Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 42V
LM25137-Q1
—
Controlador buck síncrono de doble canal, 42 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció
LM25137F
—
Controlador buck sincrónico, seguridad funcional, doble canal, capacidad ciclo de trabajo 42 % 100 %
LM25137F-Q1
—
Controlador reductor síncrono de seguridad funcional, 42 V, ciclo de trabajo del 100 %, doble canal,
LM5137
—
Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 80V
LM5137-Q1
—
Controlador buck síncrono de doble canal, 80 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció
LM5137F
—
Controlador reductor síncrono de seguridad funcional de doble canal, con capacidad de ciclo de traba
LM5137F-Q1
—
Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25137F-Q1-EVM5D3
—
Módulo de evaluación LM25137F-Q1
LM5137F-Q1-EVM12V
—
Módulo de evaluación LM5137F-Q1
Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.