Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM3478-88-FLYBACK-CALC

LM3478-88 quick start calculator for Flyback

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 14/02/2025
Productos
Controladores de CC/CC
LM3478 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 2.97~40 V de e/SEPIC/retorno LM3478Q-Q1 — Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut LM3488 — Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 2.97 V a 40 V para reguladores LM3488Q-Q1 — Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3478EVAL — Controlador de canal N de lado bajo de alta eficiencia para regulador de conmutación LM3478EVM-FLY — Módulo de evaluación LM3478

Información de la versión

The LM3478-88 quick start calculator for Flyback topology supports the initial calculation of the power stage and of the necessary external components for a Flyback converter using LM3478 or LM3488 as regulation IC.

Novedades

  • Fixed Rsense and Rt calculation