Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LM3478-88-BOOST-CALC
LM3478-88 quick start calculator for boost
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1.0
Fecha de publicación: 14/02/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM3478
—
Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 2.97~40 V de e/SEPIC/retorno
LM3478Q-Q1
—
Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut
LM3488
—
Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 2.97 V a 40 V para reguladores
LM3488Q-Q1
—
Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM3478EVAL
—
Controlador de canal N de lado bajo de alta eficiencia para regulador de conmutación
LM3478EVM-FLY
—
Módulo de evaluación LM3478
The LM3478-88 quick start calculator for boost tool supports the initial calculation of the boost power stage and of the necessary external components for a boost converter using LM3478 or LM3488 as regulation IC.
Version 1.1.0