Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LDC3114-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE

Example code for the BOOST-LDC3114EVM connected to the LP-MSPM0L1306

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 16/04/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
AFE para sensores inductivos
LDC3114 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t LDC3114-Q1 — Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
Low-power MCUs
MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0L1306-Q1 — Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-LDC3114EVM — Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva LP-MSPM0L1306 — Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz

Información de la versión

Example code to use the BOOST-LDC3114EVM with the LP-MSPM0L1306