Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

HCS-SMARTFUSE-DRIVERS

Controladores C sencillos y ejemplos de código para dispositivos con fusibles inteligentes HCS

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.2
Fecha de publicación: 13/05/2025
Productos
Interruptores inteligentes de lado alto de eFuse
TPS2HCS08-Q1 — Int. inteligente lado alto, autom., doble canal, 8.9 mΩ, protec. cable I2T, modo baja IQ y SPI TPS2HCS10-Q1 — Int. inteligente de lado alto autom., doble canal, 11.3 mΩ, protec. cable I2T, modo baja IQ y SPI
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
HSS-2HCS10EVM — Tarjeta secundaria TPS2HCS10-Q1 para interruptores de fusibles inteligentes HSS-HCMOTHERBRDEVM — Placa madre con fusibles inteligentes

Información de la versión

Initial release of the HCS smart fuse drivers. Contains basic configuration examples as well as a set of functional drivers. See associated application note for detailed usage guide.