Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER

Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 7.12.1
Fecha de publicación: 10/07/2026
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores de CC/CC
TPS53688 — Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 8 fases, con SVID y PMBus VR13 TPS53688A — Controlador multifásico reductor de doble canal y 8 fases con interfaz SVID y AVSbus TPS53689 — Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 8 fases, con SVID y PMBus VR14 TPS53689T — Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 8 fases, con SVID y PMBus VR14 TPS536C9 — Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 12 fases, con SVID y PMBus VR1 TPS536C9T — Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 12 fases, con SVID y PMBus VR1
Secuenciadores
UCD90120A — Secuenciador de 12 carriles y monitor de fuente de alimentación con soporte ACPI UCD90124A — Secuenciador de 12 carriles y monitor de estado del sistema con control del ventilador y soporte ACP UCD90160 — Secuenciador de fuente de alimentación de 16 carriles con soporte ACPI UCD90160A — Secuenciador de fuente de alimentación PMBus de 16 carriles y administrador de sistemas con soporte UCD90320 — Secuenciador de alimentación PMBus de 32 carriles y administrador de sistemas UCD90320U — Secuenciador de alimentación PMBus de 32 carriles y administrador de sistemas con detección de SEU UCD9090 — Secuenciador de 10 canales y monitor de estado del sistema UCD9090A — Secuenciador de 10 carriles y monitor de fuente de alimentación con soporte ACPI UCD90910 — Secuenciador de 10 carriles y monitor de estado del sistema con controlador de ventilador integrado

Información de la versión

Novedades

  • TPS536x9T: TLVR Config tab display incorrect control: should show TLVR Config Control instead of SVID Config Control.
  • UCD90XX: Exporting data flash script: Option to vary the delay time after Reset.